(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Valve body: stainless steel (SCS14A)
・Max. operating pressure-0.98MPa
・Applicable fluid-Air, water, oil
・Power supply-100VAC (50/60Hz)
・Rated current--2 to -10: 90mA, -12 to -20: 100mA
・Max. power consumption--2 to -10: 9W, -12 to -20: 10W
・Max. output torque--2 to -6: 1.9Nm, -10: 3.9Nm, -12 to -20: 9.8Nm
・Function-90° of normal and counter turn
・Waterproof structure-Equivalent to IP56
・Screw dim. (PT)…1.1/4
・50Hz…15sec
・60Hz…13sec