(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Max pressure (water, oil, gas)-Normal temperature: 2.75MPa (28kgf/cm2), 150℃ or below: 0.69MPa (7kgf/cm2)
・Material-Brass
・Screw dim. (PT)…3/4