(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hose Clamp (Aluminum) EA462EE-30

Hose Clamp (Aluminum) EA462EE-30
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,136,332VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Aluminum forging
・Withstanding pressure-2.5MPa (25kgf/cm2)
・Hex socket head screw dim.--6 to -15: M6 x 20, -20 to -30: M8 x 25
・ID-75mm
・OD-89 to 93mm

Part Number
EA462EE-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,136,332 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1