(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

male threaded plug (Aluminum)

male threaded plug (Aluminum)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      385,511VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material--4 to -20: die-cast aluminum (ADC12),-24 and above: cast aluminum (AC4C-T6)
・Operating pressure--4 to -20: 1.76MPa (18kgf/cm2), -24: 1.08MPa (11kgf/cm2), -30: 0.88MPa (9kgf/cm2)
・Service temperature--30℃ to 70℃
・Nominal dia.…32(1.1/4)
・Thread…PT1.1/4

Part Number
EA462BB-6
EA462BB-12
EA462BB-24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMain Body Materials Nominal thread (inch) JAN Code Weight Operating Pressure Nominal diameters Notes

385,511 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Die-cast aluminum (ADC12)3/445487455770370.07 kg1.76 MPa (18 kgf/cm2)20(3/4")D: 32, E: 21, K: 32, h: 28, H: 58

519,593 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Die-cast aluminum (ADC12)1 1/445487455766340.15 kg1.76 MPa (18 kgf/cm2)32(1·1/4")D: 46, E: 29, K: 48,h: 41, H: 80

1,214,028 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Aluminum casting (AC4C-T6)2 1/245487455803030.4 kg1.08 MPa (11kgf/cm2)65(2·1/2")D: 76, E: 56, K: 83,h: 51, H: 100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Male/Female Plug (Male) Type Standard Operating Environment/Applications Standard
Thread type R (Tapered male thread for pipes) Types of connection parts Male Thread Type Operating Temperature Range(℃) -30:: 70