(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ball Valve (Stem type/angle)

Ball Valve (Stem type/angle)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      448,251VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Main Body Shape]Angled, [Main Body Materials], Brass [Fluids Used] Water/air/oil

Part Number
EA425BH-28
EA425BH-39
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Mounting Screw

448,251 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340018891R(PT)1/4"

458,758 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340018914R(PT)3/8"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Angles Material Brass Applicable Fluid Water / Air / Oil
Handle Shape Lever Operating Temperature Range(°C) -10::80 Operating Pressure Range(MPa) ::0.98
Temperature -10 to 80°C (Excluding frozen parts)