(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hose joint

Hose joint
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      167,473VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO Co., Ltd Hose fitting, Hose joint. ·Main body material is Brass.

Part Number
EA141ED-7
EA141ED-14
EA141ED-20
EA141ED-28
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection Thread Nominal JAN Code

167,473 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1/8B4548745176858

538,848 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1/2B4548745176841

838,968 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3/4B4548745176346

1,733,483 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1B4548745176582

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Brass Type Hose Fittings Hose Connection Type Barbs
Connection Thread Type G Shape Straight