(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Different diameter nipple R (Brass)

Different diameter nipple R (Brass)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      141,456VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO Co., Ltd Hose fitting, Reducing nipple R (Brass).

Part Number
EA141CD-112
EA141CD-113
EA141CD-123
EA141CD-124
EA141CD-134
EA141CD-146
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Thread Diameter

141,456 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4548745733907R(PT)1/8"×R(PT)1/4"

152,363 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 4548745730135R(PT)1/8"×R(PT)3/8"

157,981 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4548745730142R(PT)1/4"×R(PT)3/8"

203,270 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745730159R(PT)1/4"×R(PT)1/2"

203,706 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 4548745730166R(PT)3/8"×R(PT)1/2"

360,123 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745730173R(PT)1/2"×R(PT)3/4"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components (Covers) Maximum Operating Pressure 0.78 MPa (8 kgf/cm^2)