(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nipple R (Brass)

Nipple R (Brass)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      130,948VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO Co., Ltd Hose fitting, Nipple R (Brass).

Part Number
EA141CD-101
EA141CD-102
EA141CD-103
EA141CD-104
EA141CD-106
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Thread Diameter

130,948 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745733853R(PT)1/8"

136,893 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745733860R(PT)1/4"

163,486 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745733877R(PT)3/8"

217,730 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745733884R(PT)1/2"

304,056 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745733891R(PT)3/4"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components (Covers) Maximum Operating Pressure 0.78 MPa (8 kgf/cm^2)