(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO Co., Ltd Hose fitting, Nipple (with filter).
Part Number |
---|
EA141BC-36 |
EA141BC-46 |
EA141BC-61 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Thread Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
397,623 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 4518340200494 | G(PF)3/8"×G(PF)3/4" | ||
395,233 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 4518340200500 | G(PF)1/2"×G(PF)3/4" | ||
453,808 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 4518340200517 | G(PF)3/4"×G(PF)1" |
Loading...Tải…
Type | Related Components (Covers) | Applicable Fluid | Water | Materials | Steel (zinc plating) |