(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Operating pressure-1.5MPa
・For air
・Material-Iron steel (chrome plating)
・For EA140DG-15, -16, DH-15, -16, DJ-15, -16
・Screw dim.…Rc(PT)3/4
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA140DC-15 in the Female Threaded Plug (Type 40) EA140DC-15 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA140DC-15 trong chuỗi Female Threaded Plug (Type 40) EA140DC-15.