(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Fluororesin
・Max operating temperature-260℃
・Operating pressure (normal temperature)
・Characteristics-Excellent electric insulation and heat, adhesion, and chemical resistances
・OD x ID…4 x 3mm
・Length…5m
・Pressure(MPa)…1.0