(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Normal pressure-1.5MPa(15kgf/cm2)
・Material-Urethane resin
・With a swivel fitting
・With a plug and a socket
・ID×OD-9.5×13.5mm
・Length-15m
Part Number |
---|
EA125BY-7.5A |
EA125BY-15A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
1,459,750 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745683721 | ||
2,113,586 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745683738 |
Loading...Tải…
Outer Dia. D(Ø) | 13.5 | Inner Dia. d(Ø) | 9.5 | Material | Urethane |
---|---|---|---|---|---|
Type | Straight | Specifications | Comes with swivel fitting, plug, and socket |