(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Made of resin, Lightweight, Easy-to-use Air hose (Made of resin).
Part Number |
---|
EA125AA-10 |
EA125AA-20 |
EA125AB-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Dia. D (Ø) | Inner Dia. d (Ø) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,350,342 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 16.5 | 9.5 | 4518340004511 | ||
2,632,615 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 16.5 | 9.5 | 4518340004528 | ||
2,102,870 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 21.5 | 13 | 4518340004542 |
Loading...Tải…
Material | PVC | Type | Straight |