(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Max. pressure-0.98MPa
・Plasticized type polyvinyl chloride
・Plastic hose that is light-weight and easy to use.
・ID.xOD.-8x15mm
・Length-10m
Outer Dia. D(Ø) | 15 | Inner Dia. d(Ø) | 8 | Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Fluid | Air | Type | Straight |