(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Air hose reel rotating 360° left and right.
Type | Related Components | Related Part Type | Tube Reel | JAN Code | 4548745857900 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 330(W)×260(D)×345(H)mm | Mounting Screw | R(PT)3/8" | Material Details | Main unit Frame: Steel |
Inner diameter × outer diameter | 10×14mm |