(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
20 Square Die Cast Bracket

20 Square Die Cast Bracket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      102,821VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

NABESEI, 90-degree bracket, 20 × 20 mm die-cast bracket. [Materials]Die-cast aluminum

 
Part Number
NDBKNSS
NDBKSS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType

102,821 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Without Tap

108,676 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more With Tap

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Bracket Tape Extruded Brackets Tab Position Both sides with protrusion Applicable Frame Width(mm) 20
Number of the Applicable Slots Groove of a Row Perpendicularity Without standard Additional Functions (Extruded Bracket) Standard