(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Material] Steel
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 50/72/76/80
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Metric Fine
[Hex Nut Standard] Type 1
Part Number |
---|
HNT1-ST-M50 |
HNT1-ST-M72 |
HNT1-ST-M80 |
HNT1B-ST-M76 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,275,295 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 50 | ||
1,556,001 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 72 | ||
2,148,656 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 80 | ||
2,000,429 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 76 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Steel | Thread Type | Metric fine | Surface Treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) | Applications, Functions | Standard | Surface Treatment (Details) | No |
Hex Nut Type | Type1 |