(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Clamp, Vertical Handle, TVL-10-B-N

Toggle Clamp, Vertical Handle, TVL-10-B-N
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      234,841VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This downward-pressing flange base type ensures ample space for unclamping.

 
Part Number
TVL-10-B-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

234,841 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 120 Body Material Steel
Clamp Screw Size M5 Clamp Screw Material Steel Product Category Main Body
Arm Height H(mm) 28 Arm Length L(mm) 25 Tightening Force (Range Selectable)(N) ~499
Tip Screw Type Steel Bolt Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part TVL-10-B-N in the Toggle Clamp, Vertical Handle, TVL-10-B-N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TVL-10-B-N trong chuỗi Toggle Clamp, Vertical Handle, TVL-10-B-N.