(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Toggle Clamp - Vertical Handle Type TVL-10-A-N, Clamping Force Adjustment Type

Toggle Clamp - Vertical Handle Type TVL-10-A-N, Clamping Force Adjustment Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      285,041VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This downward-pressing flange base type ensures ample space for unclamping.
The balance of the clamping force can be adjusted easily and accurately.

 
Part Number
TVL-10-A-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

285,041 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 1~120 Body Material Steel
Clamp Screw Size M5 Clamp Screw Material Steel Product Category Main Body
Arm Height H(mm) 28 Arm Length L(mm) 25 Tightening Force (Range Selectable)(N) Variable
Tip Screw Type Steel Bolt Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part TVL-10-A-N in the Toggle Clamp - Vertical Handle Type TVL-10-A-N, Clamping Force Adjustment Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TVL-10-A-N trong chuỗi Toggle Clamp - Vertical Handle Type TVL-10-A-N, Clamping Force Adjustment Type.