(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Clamp - Horizontal Handle THL-50-B

Toggle Clamp - Horizontal Handle THL-50-B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      317,058VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Normal type with rubber without adjustment function. Surface Treatment: Blue zinc plating, Self-weight: 275 g, Arm opening/closing angle: 85°, Handle opening/closing angle: 70°

 
Part Number
THL-50-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

317,058 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 400 Body Material Steel
Clamp Screw Size M8 Clamp Screw Material Steel Arm Height H(mm) 47.6
Arm Length L(mm) 70 Tightening Force (Range Selectable)(N) 270~499 Tip Screw Type Bolt with Rubber
Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part THL-50-B in the Toggle Clamp - Horizontal Handle THL-50-B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần THL-50-B trong chuỗi Toggle Clamp - Horizontal Handle THL-50-B.