(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Clamp - Horizontal Handle Type THL-10-A, Clamping Force Adjustment Type

Toggle Clamp - Horizontal Handle Type THL-10-A, Clamping Force Adjustment Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      326,335VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This downward-pressing flange base type features a low-height design.
The balance of the clamping force can be adjusted easily and accurately.

 
Part Number
THL-10-A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

326,335 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 1 to 100 Body Material Steel
Clamp Screw Size M4 Clamp Screw Material Steel Arm Height H(mm) 16.3
Arm Length L(mm) 18 Tightening Force (Range Selectable)(N) Variable Tip Screw Type Bolt with Resin
Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part THL-10-A in the Toggle Clamp - Horizontal Handle Type THL-10-A, Clamping Force Adjustment Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần THL-10-A trong chuỗi Toggle Clamp - Horizontal Handle Type THL-10-A, Clamping Force Adjustment Type.