(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
On/Off Cable (for IDPA-30M2 / IWDV-300SL-48) IC-CB-D series

On/Off Cable (for IDPA-30M2 / IWDV-300SL-48) IC-CB-D series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      519,508VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

IDPA-30M2/IWDV-300SL-48 lighting fixture ON/OFF control cable. Length 1 m/3 m/5 m

 
Part Number
IC-CB-D1
IC-CB-D3
IC-CB-D5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)

519,508 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1000

673,890 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3000

823,890 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 5000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Type For IDPA-30M2, IWDV-300SL-48