(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal] M4
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White
Nominal of Thread (M) | 4 | Length L(mm) | 10 | Detailed Shape | Knurling |
---|---|---|---|---|---|
Pitch(mm) | 0.7 | Material | Steel | Surface Treatment | Trivalent White |
Tip Shape | Flat End | Basic Shape | Hand tightening bolt | Thread Type | Metric coarse |
Sales Unit | Box/package | Nominal Dimensions | 4.0 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SPNKNH-ST3W-M4-10 in the High Pick White NO.2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPNKNH-ST3W-M4-10 trong chuỗi High Pick White NO.2.