(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal] 3 4
[Material] SWCH Equivalent
[Surface Processing] Trivalent Black, Trivalent White, Nickel Plating
Mounting Hole Shape | Hex Socket | Detailed Shape | Standard | Material | SWCH Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Basic Shape | Standard (Round) | Thread Type | Metric coarse | Tip Shape | Flat End |
Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) | Application | Standard |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CSHHND-ST3B-M4-8 in the Hexagon Socket Bolt (Cap Screw) P = 1 (w/integrated JIS Small W), by Tomishin series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CSHHND-ST3B-M4-8 trong chuỗi Hexagon Socket Bolt (Cap Screw) P = 1 (w/integrated JIS Small W), by Tomishin.
Part Number |
---|
CSHHND-ST3B-M3-14 |
CSHHND-ST3W-M3-8 |
CSHHND-STN-M3-10 |
CSHHND-STN-M3-8 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) | Length L (mm) | Surface Treatment | Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,791 VND | 1 Piece(s) | Available | 7 Day(s) or more | 10 | 3 | 14 | [Trivalent Chromate] Trivalent Black | 0.5 | |
40,088 VND | 1 Piece(s) | Available | 7 Day(s) or more | 10 | 3 | 8 | [Trivalent Chromate] Trivalent White | 0.5 | |
41,260 VND | 1 Piece(s) | Available | 7 Day(s) or more | 10 | 3 | 10 | [Nickel Plating] Nickel Plating | 0.5 | |
41,211 VND | 1 Piece(s) | Available | 7 Day(s) or more | 10 | 3 | 8 | [Nickel Plating] Nickel Plating | 0.5 |