(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
It is a product with 1 to 500 pieces. Some products can be purchased starting from 1 piece.
Part Number |
---|
OTCSPALCA-430SGSUS-4-35 |
OTCSPALCA-430SGSUS-5-65 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thread Nominal (M) | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,662,008 VND | 1 Pack(s) | 500 Pieces Per Package 500 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 10 | 4 | 35 | ||
92,215 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 5 | 65 |
Loading...Tải…
Type | Other concrete screws | Material | Stainless Steel | Sales Unit | Box/package |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Shape | Disc |