(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TSN (Thin Sheet) Nut Insert by Avdel

TSN (Thin Sheet) Nut Insert by Avdel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      91,226VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Material] Steel, Stainless Steel
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 5
[Application/Function] Caulking
[Thread Ridge Type] Metric Coarse

Part Number
TSNNTS-ST3W-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

91,226 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Nominal (M) 5 Material Steel Surface Treatment Trivalent Chromate
Screw Thread Types Metric coarse Application / Functions Crimped Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)
Surface Treatment (Details) Trivalent White

Please check the type/dimensions/specifications of the part TSNNTS-ST3W-5 in the TSN (Thin Sheet) Nut Insert by Avdel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSNNTS-ST3W-5 trong chuỗi TSN (Thin Sheet) Nut Insert by Avdel.