(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (inch)] 1/2, 7/8
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Whitworth Coarse
[Hex Nut Standard] Type 1
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
HNT1A-SUS-W1/2 |
HNT1A-SUS-W7/8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,559,270 VND | 1 Pack(s) | 150 Pieces Per Package 150 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 10 | 1/2 | ||
175,208 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 7/8 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel | Thread Type | Whitworth Coarse | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |
---|---|---|---|---|---|
Applications, Functions | Standard | Hex Nut Type | Type1 |