(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Linear Stage M4-338 (M4-338-C1)

Linear Stage M4-338 (M4-338-C1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,761,477VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M4-338-C1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position

6,761,477 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Center of the entire axes

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 26~40 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 26~40 Stroke (Range Selectable) Up to ±10mm
Feeding Method Micrometer head Table Material Aluminum Table Surface Treatment Black Alumite
Travel Guide Cross Roller Stroke (Z Distance)(mm) ±3 Z-Axis Stage Surface Perpendicular
Through Hole (Table Center Hole) Available Table Parallelism(µm) 30 Readable Resolution(mm) 0.01
Material detail Aluminum Load Capacity(kg) 1 Weight(kg) 0.1

Please check the type/dimensions/specifications of the part M4-338-C1 in the Linear Stage M4-338 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M4-338-C1 trong chuỗi Linear Stage M4-338.

Products like this...

Part Number
M4-338-L1
M4-338-R1
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position

6,761,477 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Side of the entire axes (L)

6,761,477 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Side of the entire axes (R)