(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Linear Stage M2-430

Linear Stage M2-430
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      18,676,183VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M2-430-C1
M2-430-L1
M2-430-R1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position

18,676,183 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Center of the entire axes

18,676,183 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Side of the entire axes (L)

18,676,183 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Side of the entire axes (R)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 26~40 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 26~40 Stroke (Distance along X-Axis) (Range Selectable)(mm) Up to ±10mm
Stroke (Distance along Y-Axis) (Range Selectable)(mm) Up to ±10mm Feeding Method Micrometer head Table Material Steel
Table Surface Treatment Black Alumite Travel Guide Cross Roller Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm) 35.1~40
Table Size (Length) L(mm) 40 Table Size (Width) W(mm) 40 Stroke (X Distance)(mm) ±6.5
Stroke (Y Distance)(mm) ±6.5 Through Hole (Table Center Hole) None Table Parallelism(µm) 30
Clamp Clamp Lever Readable Resolution(mm) 0.01 Material detail(mm) Steel
Travel Guide Cross Roller Guide Load Capacity(kg) 4 Running Parallelism 0.01
Adjustment Mode (Types of Micrometer) Standard Weight(kg) 0.6