(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Dovetail Stage D3-418-L6

Dovetail Stage D3-418-L6
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,297,425VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】 The image may be different from the real object. Please Refer to the Drawings for Details.
• Related Keywords: MMT, XYZ-Axis, Manual Stage

Part Number
D3-418-L6
D3-418-R6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngZ-Axis Stage Surface Load Capacity (Range Selectable)
(N)
Stroke (Distance along Y-Axis) (Range Selectable)
(mm)
Stroke (Distance along Z-Axis) (Range Selectable)
(mm)
Feeding Method Table Surface Treatment Travel Guide Load Capacity
(N)
Stroke (Y Distance)
(mm)
Stroke (Z Distance)
(mm)
Table Parallelism
(µm)
Feed Knob Position Clamp Weight
(kg)

15,297,425 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Level5~30Up to ±10mmUp to ±10mm-Black Alumite-9.8±5±560Center of the entire axesClamp Lever0.64

16,118,509 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) ----Adjustment Screw-Dovetail-------

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 26~40 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 26~40 Stroke (Distance along X-Axis) (Range Selectable)(mm) Up to ±10mm
Table Material Aluminum Table Size (Length) L(mm) 40 Table Size (Width) W(mm) 40
Stroke (X Distance)(mm) ±5