(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Hand Valve HVM Series【15-25 Pieces Per Package】 (HVM-01-01)

Hand Valve HVM Series (HVM-01-01)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,875,237VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
HVM-01-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL1
(mm)
L2
(mm)
ØC
(mm)
E
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
H1 (Hex)
(mm)
H2 (Hex)
(mm)
N
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
K1
(mm)
K2
(mm)
M1
(mm)
M2
(mm)
Weight
(g)

3,803,088 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

6 Day(s) 35.635.616.340.3R1/8R1/81414188.08.021.621.68.21947

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Brass Applicable Fluid Air Operating Temperature Range(°C) 0::60
Operating Pressure Range(MPa) 0Kgf::9.9Kgf

Please check the type/dimensions/specifications of the part HVM-01-01 in the Hand Valve HVM Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HVM-01-01 trong chuỗi Hand Valve HVM Series.

Products like this...

Part Number
HVM-02-01
HVM-02-02
HVM-03-02
HVM-03-03
HVM-04-03
HVM-04-04
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL1
(mm)
L2
(mm)
ØC
(mm)
E
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
H1 (Hex)
(mm)
H2 (Hex)
(mm)
N
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
K1
(mm)
K2
(mm)
M1
(mm)
M2
(mm)
Weight
(g)

4,068,878 VND

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 38.635.616.340.3R1/4R1/414141810.08.024.621.68.21949.0

4,280,303 VND

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 38.638.616.340.3R1/4R1/414141810.010.024.624.68.21950.0

2,875,237 VND

15 Pieces Per Package

15 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 40.538.619.340.5R3/8R3/8171721.211.010.02424.610.92464.0

3,012,963 VND

15 Pieces Per Package

15 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 40.540.519.340.5R3/8R3/8171721.211.011.0242410.92483.0

3,205,058 VND

15 Pieces Per Package

15 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 45.140.519.340.5R1/2R1/2211921.214.011.028.62410.924103.0

3,244,928 VND

15 Pieces Per Package

15 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 45.145.119.340.5R1/2R1/2212121.214.014.028.628.610.924121.0