(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Speed Controller NSFF Series【6-15 Pieces Per Package】 (NSFF-02)

Speed Controller NSFF Series (NSFF-02)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,786,315VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features and applications]
· A pipe style metal body type speed control valve
· Compact size to make the best use of limited space
· Easy speed control at low flow rate ranges
· Allows control to a constant speed

 
Part Number
NSFF-02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngT E1 E2 H(Hex) L1
(mm)
L2 (MIN)
(mm)
L2(MAX)
(mm)
N
(mm)
ØC M1
(mm)
M2
(mm)
Mass
(g)

3,047,033 VND

1 Pack(s)

15 Pieces Per Package

15 Pieces Per Package

6 Day(s) Rc1/422.319.21217.152.557.719.94.511.431.4116.9

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Speed controller Main Body Shape Related parts Material Resin
Thread Material Brass Operating Temp. Range(°C) 0::60 Operating Pressure Range(MPa) 0kgf::9.9kgf
Operating fluid Compressed air Negative pressure -750mmHg(-750Torr)

Please check the type/dimensions/specifications of the part NSFF-02 in the Speed Controller NSFF Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NSFF-02 trong chuỗi Speed Controller NSFF Series.

Products like this...

Part Number
NSFF-01
NSFF-03
NSFF-04
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngT E1 E2 H(Hex) L1
(mm)
L2 (MIN)
(mm)
L2(MAX)
(mm)
N
(mm)
ØC M1
(mm)
M2
(mm)
Mass
(g)

2,887,558 VND

15 Pieces Per Package

15 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) Rc1/822.216.11215.549.854.8164.510.128.884.9

2,073,563 VND

8 Pieces Per Package

8 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) Rc3/831.324.71220.562.169.7265.413.145.2118.8

1,786,315 VND

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) Rc1/234.230.22919.167.47729-1846176.9