(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Punching metal (aluminum) EA952B series (EA952B-304)

Punching metal (aluminum) EA952B series (EA952B-304)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,683,760VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material …Aluminum Steel Plate
・Size (mm) …500×500
・Hole Dia …2mm
・Pitch …3.5mm
・Thickness …1.0

 
Part Number
EA952B-304
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize (mm) Hole diameter Thickness (mm) Pitch

1,683,760 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 500×5006mm1.09mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Square shape Materials Aluminum Type Perforated Metal Sheets
Material (details) aluminum steel plate Product Detail Type Perforated Metal Sheets (Aluminum)

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA952B-304 in the Punching metal (aluminum) EA952B series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA952B-304 trong chuỗi Punching metal (aluminum) EA952B series.

Products like this...

Part Number
EA952B-301
EA952B-302
EA952B-303
EA952B-311
EA952B-312
EA952B-313
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize (mm) Hole diameter Thickness (mm) Pitch

1,768,818 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 500×5002mm1.03.5mm

1,690,331 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 500×5003mm1.05mm

2,178,301 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 500×5005mm1.08mm

3,313,251 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 500×10002mm1.03.5mm

3,647,555 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 500×10003mm1.05mm

2,980,976 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 500×10005mm1.08mm