(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Parallel type (Mount inward, open outward)
・With stopper
・For use on both right and left sides
・Color-Silver
・Material-Aluminum die cast
・With mounting screws
・Dim. (mm)…800 x 1,800
・Weight…30kg or less