(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Wire Rope EA628SJ-4.0

Stainless Steel Wire Rope EA628SJ-4.0
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,609,661VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・30m/roll
・Material-SUS304
・Wire rope construction-7 x 7
・Wire dia.(mm)…4.00
・Breaking load(kg)…1,100
・Weight(g)…1,950

Part Number
EA628SJ-4.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,609,661 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA628SJ-4.0 in the Stainless Steel Wire Rope EA628SJ-4.0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA628SJ-4.0 trong chuỗi Stainless Steel Wire Rope EA628SJ-4.0.