(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
7 × 7 / 7 × 19 Wire Rope (Stainless Steel)

7 × 7 / 7 × 19 Wire Rope (Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,968,875VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Stainless Steel Wire Rope [Wire Configuration] 7 × 7 / 7 × 19 [Material] stainless steel (SUS304) [Length] 50 m roll

 
Part Number
EA628SC-55
EA628SC-56
EA628SC-58
EA628SC-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWeight Wire Diameter Wire Configuration Cutting load

3,968,875 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6 kg5.0mm7×71,700 kg

7,345,833 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 8 kg6.0mm7×72,510 kg

9,843,311 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 13 kg8.0mm7×194400 kg

13,385,071 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 21 kg10.0mm7×196,810 kg

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length 50 m roll