(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Clamp S Series Hold-Down Type NO.56-S

Air Clamp S Series Hold-Down Type NO.56-S

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

ShapeHold Down, Horizontal HandleHolding Capacity(kN)1.5
Clamp MaterialSteelTightening Force(N)1500
MaterialSteel (SPCC)Mount TypeFlange Base
Bolt Size (M)M10Max. Height(mm)160
Max. Length(mm)350Maximum Width(mm)57
JAN code4580455762525 - -

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

ShapeHold Down, Horizontal HandleHolding Capacity(kN)1.5
Clamp MaterialSteelTightening Force(N)1500
MaterialSteel (SPCC)Mount TypeFlange Base
Bolt Size (M)M10Max. Height(mm)160
Max. Length(mm)350Maximum Width(mm)57
JAN code4580455762525 - -
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

ShapeHold Down, Horizontal HandleHolding Capacity(kN)1.5
Clamp MaterialSteelTightening Force(N)1500
MaterialSteel (SPCC)Mount TypeFlange Base
Bolt Size (M)M10Max. Height(mm)160
Max. Length(mm)350Maximum Width(mm)57
JAN code4580455762525 - -

Product Description

Lower presser type air driven toggle clamp.
[Features]
·Multiple air clamps can be operated at the same time, increasing work efficiency.
·The clamping force is 1.5 kN.
·Air connection is R/RC1/8.
·With sensor.
[Applications]
·Incorporation into automated equipment.
·For machining inside machines and large workpieces, etc.

Air Clamp S Series Hold-Down Type NO.56-S

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

ShapeHold Down, Horizontal HandleHolding Capacity(kN)1.5
Clamp MaterialSteelTightening Force(N)1500
MaterialSteel (SPCC)Mount TypeFlange Base
Bolt Size (M)M10Max. Height(mm)160
Max. Length(mm)350Maximum Width(mm)57
JAN code4580455762525 - -

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

ShapeHold Down, Horizontal HandleHolding Capacity(kN)1.5
Clamp MaterialSteelTightening Force(N)1500
MaterialSteel (SPCC)Mount TypeFlange Base
Bolt Size (M)M10Max. Height(mm)160
Max. Length(mm)350Maximum Width(mm)57
JAN code4580455762525 - -
Part Number
NO.56-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,784,254 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Hold Down, Horizontal Handle Holding Capacity(kN) 1.5 Clamp Material Steel
Tightening Force(N) 1500 Material Steel (SPCC) Mount Type Flange Base
Bolt Size (M) M10 Max. Height(mm) 160 Max. Length(mm) 350
Maximum Width(mm) 57 JAN code 4580455762525

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.56-S in the Air Clamp S Series Hold-Down Type NO.56-S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.56-S trong chuỗi Air Clamp S Series Hold-Down Type NO.56-S.

Close

Comparison list