(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Clamp S Series Hold-Down Type NO.AC-450-S

Air Clamp S Series Hold-Down Type NO.AC-450-S

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    7,937,634 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    7,937,634 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

ShapeHold Down, Horizontal HandleHolding Capacity(kN)1.6
Clamp MaterialSteelTightening Force(N)1600
MaterialSteel (SPCC)Mount TypeFlange Base
Bolt Size (M)M8Max. Height(mm)141
Max. Length(mm)300Maximum Width(mm)63.8
JAN code4580455762310 - -

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    7,937,634 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    7,937,634 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    7,937,634 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    7,937,634 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    7,937,634 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    7,937,634 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    7,937,634 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    7,937,634 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    7,937,634 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    7,937,634 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

ShapeHold Down, Horizontal HandleHolding Capacity(kN)1.6
Clamp MaterialSteelTightening Force(N)1600
MaterialSteel (SPCC)Mount TypeFlange Base
Bolt Size (M)M8Max. Height(mm)141
Max. Length(mm)300Maximum Width(mm)63.8
JAN code4580455762310 - -
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    7,937,634 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    7,937,634 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

ShapeHold Down, Horizontal HandleHolding Capacity(kN)1.6
Clamp MaterialSteelTightening Force(N)1600
MaterialSteel (SPCC)Mount TypeFlange Base
Bolt Size (M)M8Max. Height(mm)141
Max. Length(mm)300Maximum Width(mm)63.8
JAN code4580455762310 - -

Product Description

Lower presser type air driven toggle clamp.
[Features]
·When used for processing inside a machine or for processing large workpieces, work efficiency can be increased.
·With sensor.
[Applications]
·Incorporation into automated equipment.
·For machining inside machines and large workpieces, etc.
[Precautions for use]
* When changing the direction of the joint When changing the direction of the standard fitting, remove the joint once and remove the remaining seal tape. please give me.
If you change the direction while it is installed, it may cause air leakage.
* When using the product in a place subject to high temperatures, take measures such as applying heat shielding to the air cylinder.
Insufficient heat shielding may cause the packing inside the air cylinder to melt and cause air leakage.
* Depending on the operating conditions (ambient temperature of 40°C or higher, pressure maintenance, low frequency operation, etc.), the internal lubricating oil and grease base oil may seep out of the cylinder. Please be careful when a clean environment is required.

Air Clamp S Series Hold-Down Type NO.AC-450-S

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    7,937,634 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    7,937,634 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

ShapeHold Down, Horizontal HandleHolding Capacity(kN)1.6
Clamp MaterialSteelTightening Force(N)1600
MaterialSteel (SPCC)Mount TypeFlange Base
Bolt Size (M)M8Max. Height(mm)141
Max. Length(mm)300Maximum Width(mm)63.8
JAN code4580455762310 - -

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    7,937,634 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    7,937,634 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

ShapeHold Down, Horizontal HandleHolding Capacity(kN)1.6
Clamp MaterialSteelTightening Force(N)1600
MaterialSteel (SPCC)Mount TypeFlange Base
Bolt Size (M)M8Max. Height(mm)141
Max. Length(mm)300Maximum Width(mm)63.8
JAN code4580455762310 - -
Part Number
NO.AC-450-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,937,634 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Hold Down, Horizontal Handle Holding Capacity(kN) 1.6 Clamp Material Steel
Tightening Force(N) 1600 Material Steel (SPCC) Mount Type Flange Base
Bolt Size (M) M8 Max. Height(mm) 141 Max. Length(mm) 300
Maximum Width(mm) 63.8 JAN code 4580455762310

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.AC-450-S in the Air Clamp S Series Hold-Down Type NO.AC-450-S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.AC-450-S trong chuỗi Air Clamp S Series Hold-Down Type NO.AC-450-S.

Close

Comparison list