(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lateral Press Type Clamp FM50-2S

Lateral Press Type Clamp FM50-2S

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,197,058VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Compact push-pull toggle clamp with bracket mounting.
[Features]
·Parts that are frequently replaced can be fixed.
·Stroke: 19 mm.
·Made of stainless steel.
·It can be fixed with a force of 0.9 kN by utilizing the characteristics of the toggle clamp.
[Applications]
・ Ideal for inspection jigs, welding jigs, other assembly jigs, and processing jigs.
・ It can also be used for woodworking and DIY.

 
Part Number
FM50-2S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,197,058 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tightening Force(N) 900 Attaching Method Bracket Mounting Body Material Stainless Steel (SUS304)
Tightening Force (Range Selectable)(N) ~1399 Stroke(mm) 19 Max. Height(mm) 135
Max. Length(mm) 115 Maximum Width(mm) 29 JAN code 4580455761702
Mass(g) 105

Please check the type/dimensions/specifications of the part FM50-2S in the Lateral Press Type Clamp FM50-2S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FM50-2S trong chuỗi Lateral Press Type Clamp FM50-2S.