(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Lower-Holding Type Clamp 40S-2S

Lower-Holding Type Clamp 40S-2S

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      876,640VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A straight-base downward holding toggle clamp.
[Features]
·It can be fixed with a force of 1.0 kN by utilizing the characteristics of the toggle clamp.
·Vertical handle when clamping.
[Applications]
·For fixing parts that are frequently replaced.
・ Ideal for inspection jigs, welding jigs, other assembly jigs, and processing jigs.
·A straight-base downward holding toggle clamp.

 
Part Number
40S-2S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

876,640 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Straight base Tightening Force(N) 1000 Body Material Stainless Steel (SUS304)
Clamp Screw fixation Clamp Screw Size M6 Product Category Main Body
Tightening Force (Range Selectable)(N) 500~1049 Tip accessories Nut Max. Height(mm) 102
Max. Length(mm) 110 Maximum Width(mm) 55 JAN code 4580455760767

Please check the type/dimensions/specifications of the part 40S-2S in the Lower-Holding Type Clamp 40S-2S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 40S-2S trong chuỗi Lower-Holding Type Clamp 40S-2S.