(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Variable Clamp, BARI-No. 2SB

Variable Clamp, BARI-No. 2SB

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,311,325VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Settable for on-site assemblies. All clamps are robust and include hardened bushings.

 
Part Number
BARI-NO.2SB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

2,311,325 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tightening Force(N) 5000 Attaching Method Straight base Body Material Steel
Arm Height(mm) 100 Handle Length Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part BARI-NO.2SB in the Variable Clamp, BARI-No. 2SB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BARI-NO.2SB trong chuỗi Variable Clamp, BARI-No. 2SB.