(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Hold-Down Clamp, Horizontal Handle When Clamped, No.HH450

Hold-Down Clamp, Horizontal Handle When Clamped, No.HH450

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      385,573VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Features

●The presser arm opens 90°.

Specification

●Commodity Stamp:No.HH450
●Attached Bolt Diameter:M8 x 50(RBT-8)
●SPQ(piece):20

Materials

●Steel(SS400)
●Screw Tip Rubber: Nitrile Rubber
Part Number
NO.HH450
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

385,573 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 2400 Body Material Steel
Clamp Screw Size M8 Clamp Screw Material Steel + rubber pad Tightening Force (Range Selectable)(N) 2280~2999
Tip Screw Type Bolt with Rubber Tip Screw Position Adjustment Not Adjustable (Fixed)

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.HH450 in the Hold-Down Clamp, Horizontal Handle When Clamped, No.HH450 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.HH450 trong chuỗi Hold-Down Clamp, Horizontal Handle When Clamped, No.HH450.