(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ It can be attached/detached to/from chain, wire, rope terminal fittings, etc., with single-action
[Applications]
・ For connecting chains, wires, ropes, etc., and joints for metal fittings of terminals
Type | Carabiner Snap Hook | Carabiner/snap hook details | No Lock | Material | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension D(mm) | 8 | Dimension L(mm) | 80 | Dimension S(mm) | 9 |