(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is a convenient connecting fitting that is space saving and can be installed even in narrow spaces. Made of stainless steel, it is resistant to rust and has excellent durability. [Applications]Used for connecting mounting chains to struts, walls, etc.
Type | Metal Fittings and Eye plate With Washer | Material | SUS304 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part PD-4 in the Pad Eye (SUS304) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PD-4 trong chuỗi Pad Eye (SUS304).
Part Number |
---|
PD-5 |
PD-6 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Dimension D (mm) | Dimension H (mm) | Dimension A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250,588 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5 | 20 | 15 | ||
282,688 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6 | 25 | 20 |