(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Vibration-Proof Rubber with Level

Vibration-Proof Rubber with Level
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,266,205VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

● Easy mounting requiring no base for the machine
● Suppresses sliding of machines
● Easing leveling adjustment of machines such as manufacturing machines and horizontal mold injection machines
● Effective for machines that wildly roll.

Part Number
ELC-120
ELC-160
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMax. Load Capacity
(N)
Height H
(mm)
O.D.
(mm)
Screw Dimension
(mm)
Cart height
(mm)
Mass
(g)

1,266,205 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1471098.5120M12×1.75391000

1,795,668 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 27459100160M16×2.00421800

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Anti-vibration Rubber Applications Cushion / Vibration Damping Proofing / Vibration Isolation / Buffer Operating Characteristics Standard
Connection Type One End Male Thread Antivibration Rubber Type Round shape Vibration Absorber Material Chloroprene
Color Black Level adjustment amount(mm) 20 Quantity(piece) 1