(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Air Pipe Light Air【7 Pieces Per Package】

Air Pipe Light Air
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,111,619VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
• Pipe cutting is easy, thread cutting is not required, and assembly is easy.
• Pipes can be bent and their shape retained.
• The pipes are lightweight.
• The pipes have superior corrosion resistance properties.

Features

●Easy to cut the pipe and execution is easy without thread cutting.

Specification

●Length(m):3
●SPQ(box):1
●Working Fluid: Compressed Air (for low pressure)
●Working Temperature: 0 to 60°C 
●Maximum Working Pressure: Less than 1.0MPa

Materials

●Polyethylene(PE)
●Aluminum
Part Number
SLC20-3M-7
SLC25-3M-7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Diameter
(mm)
O.D.
(mm)
JAN code Ordering Code Mass/box
(kg)

4,111,619 VND

1 Pack(s)

7 Pieces Per Package

7 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 25254560111027359755-44195.04

5,177,310 VND

1 Pack(s)

7 Pieces Per Package

7 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 20324560111027366755-44277.14

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Polyethylene + Aluminum Length(m) 3 Applicable Fluids Compressed Air (for Low Pressure)
Specification temperature(℃) 0~60 Max. Operating Pressure(MPa) Less than 1.0 Quantity(box) 1