(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Butterfly Valve, 700Z, Lever Lock Model

Butterfly Valve, 700Z, Lever Lock Model
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,060,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
• The first aluminum die-cast valve to be developed in the world, and which has further evolved into a long-selling product.
· Improved sealing properties and durability.

[Application]
• Ideal for water treatment and general construction.

 
Part Number
700Z-1J-40-S-E
700Z-1J-50-S-E
700Z-1J-65-S-E
700Z-1J-80-S-E
700Z-1T-150-S-E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Tube Flange Nominal Control Side, Tube Flange Nominal Ordering Code Mass
(kg)

2,060,000 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)495-43430.76

2,060,000 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 2B(50A)2B(50A)495-44590.86

2,320,000 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)495-44671.1

2,659,750 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more --495-44751.4

5,623,515 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6B(150A)6B(150A)495-44835

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material ADC12 Applicable Fluid Water / Air Control Side, Connection Type Wafer
Handle Shape Lock Lever Type Working Temperature Range(℃) -20::120 Operation Method Manual
Sheet Ring material EPDM Maximum Allowable Pressure(MPa) 1 Valve Body Material SCS14