(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Drain Pipes, VP Pipe Holder

Drain Pipes, VP Pipe Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      164,893VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· A support for single-action holding of VP pipes.

[Applications]
· PVC pipe holder (a slim design).

Part Number
VPH-20N
VPH-25N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe A Dimension
(mm)
B Dimension
(mm)
C Dimension
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

164,893 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Compatible Size:ND-202637474518301059413761-589217

182,531 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Compatible Size:ND-253243504518301059444761-590618

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification For Drain Pipe Type Piping component Pipe Portion Type Saddle
Material Polypropylene (PP) Qty. A