(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Transparent TS Metal Faucet Socket (C-TSMWS13)

Transparent TS Metal Faucet Socket (C-TSMWS13)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      240,938VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
• Allows quick verification of the insertion outlet and existence of adhesion; allows for accurate facility engineering management.
[Application]
• Fitting for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Features

●Can confirm the presence and absence of insertion shiloh, adhesion and reliable construction management is possible.

Usage

●Coupling for water supply pipe in housing complex, detached houses, stores and facilities.

Specification

●Working Temperature Range: 5 to 35°C
●Max Working Pressure: 1.0MPa

Materials

●Hard Polyvinyl Chloride(PVC)
Part Number
C-TSMWS13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Pipe Outer Dia. D (D1)
(Ø)
Applicable Pipe Outer Dia. D2
(Ø)
Nominal of Thread Nominal Diameter of PVC Pipe
(mm)
L
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

240,938 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 18-1/2B134730344997983115875446-317042

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material Vinyl Chloride Applicable Fluid Water
Connection Type Screw⇔Pipe Direction Connection Type - Thread, Tube Direction Socket Material of Applicable Pipe PVC
Connection Thread Type Rp Max. Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment No
Operating Temperature Range(°C) 5::35 Qty. 1