(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

HT Heat Resistant Fitting Tees with Reducing

HT Heat Resistant Fitting Tees with Reducing
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      166,713VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Features

●PVC coupling with excellent heat resistance.

Usage

●Hot water facilities, kitchens, water heaters for piping.

Specification

●Working Temperature Range: 5 to 40°C (max working pressure 1.0MPa)
●Working Temperature Range: 71 to 90°C (max working pressure 0.2MPa)
●JIS K6777 Standard

Materials

●Hard Polyvinyl Chloride (HT-PVC)
Part Number
HTT16X13
HTT20X13
HTT20X16
HTT25X13
HTT25X20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Pipe Outer Dia. D (D1)
(Ø)
Applicable Pipe Outer Dia. D2
(Ø)
Nominal Diameter of PVC Pipe
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

166,713 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 221816X13292639364997983105340446-464870

194,800 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 261820X13342645384997983105357446-466490

195,896 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 262220X16342947434997983105364446-4672100

238,255 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 321825X13412649414997983105371446-4699123

241,871 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 322625X20413454524997983105395446-4711156

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material Vinyl Chloride Applicable Fluid Water
Connection Type Pipe⇔Pipe, different diameters Connection Type - Unequal Diameter Tube Tee Material of Applicable Pipe PVC
Max. Operating Pressure(MPa) 0.2 Surface Treatment No Maximum Pressure (Details) 0.2MPa (71~90℃)/1.0MPa (5~40℃)
Standard JIS, K6777 Standard Qty. 1